|
|
|
16736
DuoLine contacteur CT'clic heure creuse 20A 2F
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2018
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2020
|
|
|
Principales
Application du contacteur
|
Télécommande
|
Gamme de produit
|
DUOLINE
|
Gamme
|
DuoLine
|
Nom du produit
|
DuoLine CT'clic
|
Type de produit ou équipement
|
Contacteur
|
Nom de l'appareil
|
CT'clic
|
Application
|
Circuit de commande
|
Description des pôles
|
2P
|
Composition des pôles
|
2NO
|
Type de réseau
|
CA
|
Labels qualité
|
NF
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
20 A AC-7A
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
220...240 V CA 50/60 Hz
|
Puissance maximum
|
AC-7A : 0,001 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
Commande manuelle et à distance
|
Type de signal de commande
|
Maintenu
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Puissance au maintien
|
3,8 VA
|
Courant démarrage alimentation
|
15 VA
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Borne de raccordement auxiliaire
|
Borne du type à cage 4 mm² avec extrémité de câble
Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 0,5…1,5 mm²
Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 1,5 mm²
Borne du type à cage 2 câble(s) souple 1,5 mm²
Borne du type à cage 2 câble(s) souple 0,5…1,5 mm²
|
Produits compatibles
|
Sans auxiliaire
|
Environnement
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Mercury free
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|